text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido Miniatura para instrumentación de latón, Cv 0,06, 1/8 pulg. NPT macho

Referencia #: B-QM2-S-2PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 0,06 - Acoplada con una base de gran caudal, 0,06 - acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F
Serie QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido Miniatura para instrumentación de latón, Cv 0,06, 1/8 pulg. NPT macho

Referencia #: B-QM2-S-2PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Especificaciones

B-QM2-S-2PM — Espiga sin válvula enchufe rápido Miniatura para instrumentación de latón, Cv 0,06, 1/8 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 0,06 - Acoplada con una base de gran caudal, 0,06 - acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F
Serie QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QM2-S-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QM2-S-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QM2-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QM2-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QM2-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.