text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface VCR avec joint en nickel, joint sans revêtement 3/4 po, type non retenu

Réf. pièce : NI-12-VCR-2-VS

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Nickel
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Caractéristique Nickel sans revêtement
Réducteur de débit Non
Taille de joint 3/4 po
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Joints

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface VCR avec joint en nickel, joint sans revêtement 3/4 po, type non retenu

Réf. pièce : NI-12-VCR-2-VS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Joints
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

NI-12-VCR-2-VS — Raccord à étanchéité de surface VCR avec joint en nickel, joint sans revêtement 3/4 po, type non retenu

Attribut Valeur
Matériau du corps Nickel
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Caractéristique Nickel sans revêtement
Réducteur de débit Non
Taille de joint 3/4 po
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
CU-12-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-16-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-2-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Afficher le produit
SS-10-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-KN-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-MR-VS 316L 스테인리스강 - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L 스테인리스강 - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - Afficher le produit
T-8-VCR-2 PTFE - - - - Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.