text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 4 in. Length

Part #: SS-4-HLN-4.00

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Feature Length 4"
Flow Restrictor No
Length 4 in. (10.2 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 4 in. Length

Part #: SS-4-HLN-4.00
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Specifications

SS-4-HLN-4.00 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 4 in. Length

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Feature Length 4"
Flow Restrictor No
Length 4 in. (10.2 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-HLN-2.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT View Product
SS-12-HLN-3.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT View Product
SS-12-HLN-4.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT View Product
SS-16-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT View Product
SS-16-HLN-4.00 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT View Product
SS-2-HLN-1.50 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-2-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-2-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-4-HLN-1.50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4-HLN-2.50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4-HLN-6.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-6-HLN-1.50 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-6-HLN-2.00 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-6-HLN-2.50 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-6-HLN-3.00 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-6-HLN-4.00 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-8-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8-HLN-2.50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8-HLN-4.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8-HLN-6.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.