Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo flexible Swagelok®
Los recambios y accesorios para manguera y tubo flexible Swagelok permiten una instalación en campo eficiente de las mangueras de nilón y polietileno.
View Spare Parts and AccessoriesSwagelok offers a variety of spare parts and accessories for industrial hoses, helping customers make sure they have access to suitable materials for their applications and can carry out effective installations.
- Swagelok cutting tools for hose and soft tubing can be used to cleanly cut nylon, polyethylene, and rubber hoses, as well as vinyl or PFA tubing to the desired length for field assembly
- Groove cutters allow efficient assembly of nylon and polyethylene tubing
- Dependable, adjustable hose clamps and host tags are also available
- A variety of hose covers are available to provide extra protection, including fire jackets, thermosleeves, armor guards, spiral guards, 316 SS material, and spring guards
- Our hose insulation is made with low thermal conductivity aerogel and is rated for continuous hose surface temperature use from –60°C (–76°F) up to 125°C (257°F)
Have questions about hose and flexible tubing accessories?
Categorías
Abrazaderas para Manguera
Descubra las abrazaderas de calidad para mangueras y tubo flexible Swagelok. Conozca nuestra selección de recambios fiables y de larga duración para conexiones seguras.
Aislamiento de Mangueras
Mantenga el fluido del sistema dentro de la manguera a la temperatura requerida con el aislamiento opcional de la manguera.
Cortadores de Manguera
Encuentre cortadores de manguera de larga duración para mangueras Swagelok y tubo de PFA. Vea nuestras herramientas de alta calidad para cortar mangueras con precisión y eficiencia.
Cubiertas de Mangueras
Elija entre una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer protección adicional contra los retorcimientos, la abrasión, la corrosión, las temperaturas extremas del fluido y los efectos de la luz ultravioleta.
Herramientas para Ranurar Tubo
Facilite el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno en sus aplicaciones con herramientas de ranuración de tubo.
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.
Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo flexible
Los accesorios disponibles para la manguera y el tubo flexible incluyen la herramienta para rebaje de tubo, conectores de manguera, cortadores de manguera, abrazaderas y etiquetas.