text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo flexible de acero inoxidable 321, 1/4 pulg. OD, 36 pulg. de longitud flexible nominal, VCR hembra x VCR macho

Referencia #: 321-4-X-36FMR

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tubo metálico corrugado

Tubo flexible corrugado para vacío o aplicaciones estáticas de baja presión.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 321
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 1000 (537)
Mínima Temperatura, °F (°C) 70 (20)
eClass (4.1) 37110102
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37029000
eClass (6.1) 37029000
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40142016
UNSPSC (11.0501) 31231300
UNSPSC (13.0601) 40182400
UNSPSC (15.1) 40182400
UNSPSC (17.1001) 40182406
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
321-4-X-12 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-12-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-12DFO Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® Ver producto
321-4-X-12DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-12DMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-12FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-18DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-24 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-24-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-24DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-24DMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-24FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-2-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-36DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-4 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-4-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-4FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-4-X-6 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/4 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-4-X-6-B2 Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Adaptadores XBA 1/4 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-4-X-6DFR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-4-X-6FMR Acero inoxidable 321 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
321-6-X-1 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-6-X-12 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-6-X-12-B2 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Adaptadores XBA 3/8 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-6-X-24 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-6-X-24-B2 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Adaptadores XBA 3/8 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-6-X-6 Acero inoxidable 321 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible 3/8 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-8-X-12 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-8-X-12DFR Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra Ver producto
321-8-X-1-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-24-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-36-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-3-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto
321-8-X-6 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible 1/2 pulg. Extremos de Tubo Flexible Ver producto
321-8-X-6-B2 Acero inoxidable 321 1/2 pulg. Adaptadores XBA 1/2 pulg. Adaptadores XBA Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.