text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas para Interfaz de Proceso (DBB)

Válvulas para Interfaz de Proceso (Doble Cierre y Venteo) Swagelok®

Las válvulas para interfaz de proceso Swagelok permiten una transición suave desde la tubería de proceso a la instrumentación, por medio de una configuración sencilla con menos puntos potenciales de fugas y un menor peso y volumen total.

Solicite Más Información

Comúnmente utilizadas en los sectores del petróleo y gas, química y refino y generación de energía, las válvulas para interfaz de proceso (válvulas de doble cierre y venteo) Swagelok pueden utilizarse en los puntos de instalación de la tubería de proceso, en los venteos o drenajes, en los puntos de inyección y toma de muestras de productos químicos, montadas directamente en los instrumentos para un acoplamiento compacto de los mismos con aislamiento de doble cierre y venteo, o en aplicaciones de servicio crítico.

Las válvulas para proceso Swagelok tienen hasta un 75% menos de peso instalado y ocupan menos espacio que los ensamblajes con múltiples válvulas y accesorios, y tienen menos puntos potenciales de fuga. También permiten reducir el tiempo de instalación, el estrés por vibraciones y las emisiones incontroladas (opciones de bajas emisiones según API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2 disponibles), al igual que los diseños que tienen materiales clasificados según NACE MR0175/ISO 15156 para servicio de gases sulfurosos. También hay disponibles opciones de conexión integral mediante racores para tubo Swagelok.

La familia de válvulas para interfaz de proceso Swagelok incluye:

También hay disponibles módulos de válvulas de globo de cierre y venteo, combinaciones de cierre y cierre y venteo.

Especificaciones

Presiones de ServicioClase 150 a clase 2500, hasta las temperaturas de servicio mostradas más abajo, según ASME B16.5
Consulte el catálogo de producto para rangos de presión específicos.
Temperaturas de Servicio–50 a 204°C (–58 a 400°F) para conjuntos de válvulas de acero inoxidable y dúplex
Consulte el catálogo de productos para conocer las temperaturas nominales específicas.
Los Tamaños Disponibles IncluyenTamaño de orificio de 25, 38 y 50 mm (1, 1 1/2 y 2 pulg)—Serie VS03
Tamaño de orificio de 9,5 mm (3/8 pulg)—Serie VS04
Tamaño de orificio de 14 y 20 mm (1/2 y 3/4 pulg)—Serie VB04

Más Información

Prozesskopplungsventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.