カタログ
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — ユニオン — 90°エルボー型
ユニオン・エルボーを使用すると、重要な配管システムにおいて、スムーズな直角曲げを実現し、確実な接続と共に流量効率を維持することができます。
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12FK0-9 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 3/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 製品を見る |
| SS-4FK0-9 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 製品を見る |
| SS-6FK0-9 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 製品を見る |
| SS-8FK0-9 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.