text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokランプ・レギュレーター

Swagelok® ランプ・レギュレーター(水素アプリケーション向け)

ランプ・レギュレーターは、水素ステーション・アプリケーションにおいて、システムの整合性に影響を及ぼす可能性のある急激な温度や圧力の変化に対応します。

Swagelok®中圧用ドーム・ロード比例式レギュレーター(充填ステーション向け)を使用すると、水素自動車に水素を充填する際の圧力を制御することができます。PIDコントローラーに追加して、ディスペンサー・ユニットと通信させることで、必要な圧力制御プロファイル/圧力遷移を実現します。着脱式カートリッジ設計(特許)により、メンテナンスの際にディスペンサー・システムから製品を取り外す必要がありません。

仕様

ボディ材質 316/316L二重認定品 (ニッケルを12%以上含む)
エンド・コネクション (サイズ) コーン&スレッド継手(9/16 インチ)、Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(1/2 インチ)
最高使用圧力 一次側:105.0 MPa、二次側:87.5 MPa
使用温度範囲 –40~85°C
ボディ・シール 最高使用圧力の1.25倍(< 10 cm3/hr.、H2 相当)

スウェージロックのクリーン・エネルギー認証を見る

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

チューブ継手の比較(FKシリーズ)

FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手の取り付け手順を見比べてください。

継手の比較動画を見る

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。