|
Stainless Steel Gasket for 1/8 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
Part #: SS-2-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
GasketsEngineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Stainless Steel Gasket for 1/8 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
Log in or Register to view price
Catalogs
Gaskets
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-2-RS-2V — Stainless Steel Gasket for 1/8 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Flow Restrictor | No |
| Gasket Size | 1/8 in. |
| Inner Ring | Fluorocarbon FKM Inner Ring |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | View Product |
| CU-12-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | View Product |
| CU-2-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | View Product |
| CU-4-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | View Product |
| CU-4-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | View Product |
| CU-6-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | View Product |
| CU-8-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | View Product |
| CU-8-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | View Product |
| S-12-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | View Product |
| S-16-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | View Product |
| S-2-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | View Product |
| S-4-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | View Product |
| S-4-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | View Product |
| S-6-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | View Product |
| S-8-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | View Product |
| SS-16-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | View Product |
| SS-16-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | View Product |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.