スウェージロックの漏れ検出液
Snoop®(スヌープ)やReal Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液は、泡立ちが持続し、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できるため、コストがかさむシステムのロスや安全性の問題を防止することができます。
漏れ検出液を見るガス漏れが生じると、交換費用がかさむばかりか、生産プロセスの効率が低下し、安全性が大きく損なわれるおそれがあります。そこでスウェージロックは、Swagelok®Snoop®(スヌープ)およびSwagelok Real Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液を提供しています。
SnoopやReal Cool Snoop漏れ検出液を使用すると、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出することができます。泡立ちが持続するため、微量の漏れや垂直面での漏れも検出できます(使用温度範囲:–54 to 93°C)。付属品のスヌーパー・チューブは柔軟性があり、伸ばすと手の届きにくい場所でも使用できます。いずれの漏れ検出液も、乾いたあとにしみが残りません。部品の保護強化のため、腐食防止剤を含有しています。塩素、脂肪族アミン類、アンモニウム化合物は含有していません。カタログ に記載されているさまざまな仕様のパフォーマンス要件を満たしています。
漏れ検出にサポートが必要ですか?
漏れ検出液に関して質問がありますか?
Catégories de détecteurs de fuites
Liquides détecteurs de fuites
Les liquides détecteurs de fuites permettent de déceler des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Explorez différents produits utilisables à des températures allant de –54 à 93°C (–65 à 200°F).
Lecksuchmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.