text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/4 pulg. NPT macho, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Part #: B-4CPA2-150

Specifications

Attribute Value
Body Material Latón
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 pulg.
Connection 1 Type NPT macho
Connection 2 Size 1/4 pulg.
Connection 2 Type NPT macho
Cracking Pressure 10,4 a 24,2 bar, 1,04 a 2,42 MPa (150 a 350 psi)
CV Maximum 0.35
O-Ring Material Buna N
Room Temperature Pressure Rating 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Surface Finish Estándar
Testing Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Adjustable Pressure

Control back flow in general-service and high-purity applications with Swagelok check valves available in a range of adjustable and fixed cracking pressures.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/4 pulg. NPT macho, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Part #: B-4CPA2-150
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Adjustable Pressure
Control back flow in general-service and high-purity applications with Swagelok check valves available in a range of adjustable and fixed cracking pressures.

Specifications

B-4CPA2-150 — Válvula antirretorno de una pieza de latón, presión de disparo fija, 1/4 pulg. NPT macho, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Attribute Value
Body Material Latón
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 pulg.
Connection 1 Type NPT macho
Connection 2 Size 1/4 pulg.
Connection 2 Type NPT macho
Cracking Pressure 10,4 a 24,2 bar, 1,04 a 2,42 MPa (150 a 350 psi)
CV Maximum 0.35
O-Ring Material Buna N
Room Temperature Pressure Rating 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Surface Finish Estándar
Testing Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-4CA-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-4CPA2-3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
B-4CPA2-350 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
B-4CPA2-50 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
B-4CPA4-3 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
B-8CPA2-150 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
B-8CPA2-50 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-4CA-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4CA-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4CA-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4CA-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4CA-KZ-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4CA-VCR-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-4CA-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-4CA-VCR-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-4CPA2-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4CPA2-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4CPA2-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4CPA2-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4CPA2-RT-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4CPA4-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4CPA4-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4CPA4-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-6CA-MM-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8CPA2-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.