|
Schnellkupplungskörper, Messing, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 0,2
Part #: B-QC4-B-2PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
KörperSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Messing, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 0,2
Log in or Register to view price
Catalogs
Körper
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
B-QC4-B-2PF — Schnellkupplungskörper, Messing, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 0,2
| Attribute | Value |
|---|---|
| Lufteinschluss | 0,3 cm3 |
| Körperwerkstoff | Messing |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Maximaler Cv | 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Buna N (Standard) |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC4 |
| Medienverlust | 0,3 cm3 |
| Prüfung | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4MT | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-QC8-B-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-QC8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| B-QC8-B-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400IS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFJA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMKR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600IS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8FT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.