text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 1.6Cv, 검정색 핸들

Referencia #: SS-6P4T-MM-BK

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 6mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® 튜브 피팅
Tamaño conexión 2 6mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® 튜브 피팅
Cv Máximo 1.6
Color del Mando 검정색
Tipo de mando 방향성
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40141624
2 Vías Modelo Recto

Válvulas de macho cilíndrico de bajo par de actuación fiables, de un cuarto de vuelta en un diseño sencillo, compacto, de alto caudal y cierre consistente Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta son una alternativa fiable y económica a las válvulas de bola, disponibles con cuerpos y juntas en variedad de materiales.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 1.6Cv, 검정색 핸들

Referencia #: SS-6P4T-MM-BK
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Válvulas de macho cilíndrico de bajo par de actuación fiables, de un cuarto de vuelta en un diseño sencillo, compacto, de alto caudal y cierre consistente Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta son una alternativa fiable y económica a las válvulas de bola, disponibles con cuerpos y juntas en variedad de materiales.

Especificaciones

SS-6P4T-MM-BK — 스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅, 1.6Cv, 검정색 핸들

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 6mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® 튜브 피팅
Tamaño conexión 2 6mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® 튜브 피팅
Cv Máximo 1.6
Color del Mando 검정색
Tipo de mando 방향성
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40141624
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2P4T Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-2P4T4 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4P4T Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-4P4T1 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-4P4T2 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4P4T4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4P4T4-RT Laiton 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
B-4P4T5 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-6P4T Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6P4T-MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6P6T Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8P6T Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8P6T4 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
PFA-43S4 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
PFA-43S4-PM PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-10P6T-MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12P6T-MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2P4T Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2P4T2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2P4T4 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2P4T-BK Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4P4T2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4P4T4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4P4T4-RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-4P4T5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-4P4T5-M1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4P4T-BK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4T-BL 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4T-M1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4T-RD 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4T-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4T-TE 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4V 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4V4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4P4V-LD 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P6T4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6P4T 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6P4T-BK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6P4T-LD 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6P4T-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6P4T-TE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6P6T 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6P6T-M1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8P6T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8P6T2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8P6T4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8P6T4-BK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8P6T-BK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8P6T-BL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8P6T-LD 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8P6T-M1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8P6T-MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8P6T-TE 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.