|
ステンレス鋼製 パイプ継手、 レデューシング六角カップリング、1 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ
부품 번호: SS-16-HRCG-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
ステンレス鋼製 パイプ継手、 レデューシング六角カップリング、1 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-16-HRCG-12 — ステンレス鋼製 パイプ継手、 レデューシング六角カップリング、1 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Нержавеющая сталь 316 |
| 세정 공정 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1 дюйм |
| 연결구 1 종류 | Внутр. резьба NPT |
| 연결구 2 크기 | 3/4 дюйма |
| 연결구 2 종류 | Внутр. резьба NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142321 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-8-RB-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-16-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-16-HRN-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-RA-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RA-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RA-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20-RB-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-2-HRN-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-2-RA-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-32-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-32-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RBT-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RAT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RBT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-RA-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RA-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RA-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-RB-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RB-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RB-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-RBT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.