text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 어댑터, 3/8인치 암나사 NPT x 1/4인치 수나사 NPT

Réf. pièce : SS-6-RA-4

Spécifications

Attribut Valeur
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 어댑터, 3/8인치 암나사 NPT x 1/4인치 수나사 NPT

Réf. pièce : SS-6-RA-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Spécifications

SS-6-RA-4 — 스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 어댑터, 3/8인치 암나사 NPT x 1/4인치 수나사 NPT

Attribut Valeur
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-8-RA-4 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-8-RB-4 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-HRCG-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-HRCG-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-HRN-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-HRN-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-HRN-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-RA-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-RA-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-RA-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-RB-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-RB-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-RB-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-HRCG-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-HRN-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-RA-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-RA-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-20-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-20-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-24-RB-12 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-24-RB-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-24-RB-8 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-2-HRN-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/16 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-RA-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/16 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-32-RB-16 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-32-RB-8 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4-HRCG-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4-HRN-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-RA-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-RB-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4-RBT-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-HRCG-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-HRN-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-HRN-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-RA-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-RAT-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-RB-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-RB-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-RBT-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-8-HRCG-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-HRCG-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-HRCG-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-HRN-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-HRN-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-HRN-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-HRNT-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-RA-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-RA-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-RA-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-RAT-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-RB-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-RB-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-RB-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-RBT-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-8-RBT-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.