|
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en buna
Referencia #: SS-4-RS-2B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Juntas planasSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en buna
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Juntas planas
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-4-RS-2B — Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en buna
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero Inoxidable |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Limitador de Caudal | No |
| Tamaño de la Junta Plana | 1/4 pulg. |
| Anillo interno | Anillo interior de Buna |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。