text.skipToContent text.skipToNavigation
Flanschadapter

Flanschadapter von Swagelok®

Die Flanschadapter von Swagelok® ermöglichen die Herstellung eines gewindelosen, ungeschweißten Übergangs von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen. Potenzielle Leckagestellen lassen sich so reduzieren, z. B. in Instrumentierungsleitungen.

Flanschadapter anzeigen

Mit den Flanschadaptern von Swagelok lassen sich gewindelose, ungeschweißte Übergange von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen herstellen. Für höchste Belastbarkeit an den Verschraubungsstellen sowie zur Minimierung potenzieller Leckagen sind sie aus einem einzelnen Schmiederohling gefertigt.

Um einem möglichst breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, sind die Swagelok-Flanschadapter in unterschiedlichen Legierungen und Ausführungen erhältlich. Anwender können aus einem umfassenden Angebot aus Dichtoberflächen wählen, einschließlich flache, erhabene, oder RTJ-Versionen. Die Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen und sind in verschiedenen Größen und Druckstufen sowie mit unterschiedlichen Dichtungsoptionen verfügbar. Für eine vereinfachte Montage an Swagelok-Rohrverschraubungen und zur Erfüllung spezieller Systemanforderungen können Flanschadapter mit prüflehrenfähigen Endanschlüssen mit Schlüsselabflachung sowie weiteren Endanschlüssen gefertigt werden.

Haben Sie Fragen zu Flanschadaptern?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Catégories d’adaptateurs à bride

Brides ANSI

Brides ANSI

Connectez des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides ANSI sûres et étanches.

Brides DIN

Brides DIN

Respectez les normes allemandes (Deutsche Industrie Normen) en connectant des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides DIN.

Brides EN

Brides EN

Assemblez des tuyaux ou des composants ou fixez un équipement sur une surface à l’aide de brides conformes aux normes EN.

Brides tournantes

Brides tournantes

Maximisez la flexibilité et l’adaptabilité avec des brides tournantes pour systèmes fluides industriels.

Flanschadapter—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.