text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Système de soudure

    Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace et produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale M200 Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d’utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial. Il permet de réaliser des sou...

  • Instrumentation analytique

    S’appuyant sur une vaste expérience de l’analyse des fluides de process, Swagelok propose toute une gamme de solutions qui comprend notamment des sous-systèmes prêts à monter personnalisés, des assemblages de systèmes fluides et des composants. Nous fournissons des services de conception, de dépanna...

  • Flexibles et tubes souples

    Swagelok propose une vaste gamme de flexibles industriels et haute pureté avec de multiples options – matériau du tube central, couches de renfort, raccordements, isolation – qui répondront aux besoins des applications les plus diverses pour le transport de liquides et de gaz. Flexible...

  • Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité

    Les détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok vous aideront à détecter, éliminer ou éviter les fuites avant que celles-ci ne nuisent aux performances de vos systèmes fluides. Liquides détecteurs de fuites | Ils vous indiquent les raccordements qui fuient dans un système ...

  • Dispositifs de mesure

    Swagelok propose des dispositifs de mesure – manomètres, capteurs, détecteurs et débitmètres – faciles à lire et à utiliser avec des liquides ou des gaz, qui fournissent des lectures précises à la demande. Il est impératif de pouvoir mesurer précisément la température et la pression dan...

  • Régulateurs

    Les régulateurs de pression industriels sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes fluides. Performants, fiables et constants, les régulateurs de pression Swagelok assurent une exploitation sûre et rentable des systèmes fluides. Avec des experts partout dans le monde et des spécialistes ...

  • Cylindres d’échantillonnage

    Swagelok propose un vaste choix de cylindres d’échantillonnage métalliques conformes à diverses normes régissant le transport de produits chimiques. Faciles à nettoyer, ces cylindres métalliques robustes empêchent également les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantil...

  • Tubes et accessoires pour tubes

    Trouvez des tubes fabriqués dans des matériaux aux propriétés adaptées à votre application. Assurez-vous que votre système sera étanche et durable grâce à nos accessoires qui vous aideront à couper, cintrer, ébavurer et soutenir les tubes. Swagelok propose des tubes aux configurations diverses et f...

  • Vannes

    Que ce soit aux confins de l’espace, au fond des océans ou n’importe où entre les deux, vous pourrez faire confiance aux vannes Swagelok pour vos applications critiques. Connues pour leur étanchéité et leur durabilité – qui sont le fruit de procédés de fabrication soigneusement contrôlés &ndas...

  • Filtres

    En éliminant les contaminants liquides ou particulaires des systèmes fluides industriels, les filtres Swagelok contribuent à la fiabilité des systèmes et favorisent une production plus homogène et conforme au cahier des charges. Les filtres Swagelok ® piègent et retiennent des particules en de...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.