text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Ontario (NEC)

    Raccords Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes Raccords pour tubes 810 et 1210 à extrémité 8STH (spéciaux) (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 2507 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 400 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 600 (en anglais) Raccords pour tubes e...

  • Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:

    Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique

  • Clapets anti-retour Séries C CA CH CP et CPA

    Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton

  • Vannes à boisseau sphérique usage général et applications spéciales Série 60

    Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces

  • Raccords rapides Séries QC QF QM et QTM

    Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.

  • Construction navale

    Homologation des raccords adaptateurs à bride par l’American Bureau of Shipping (ABS) (en anglais) Homologation des raccords pour tubes par l’American Bureau of Shipping (ABS) (en anglais) Certificat d’homologation de Bureau Veritas (maritime) (en anglais) Homologation des raccords pour tubes par...

  • Des pratiques commerciales responsables

    À notre sujet >   Durabilité >  Pratiques commerciales responsables Normes éthiques Des pratiques commerciales responsables Notre culture est profondément ancrée dans les valeurs fondamentales de l’entreprise. Notre réussite repose sur une offre de produits de grande qualité pour les systèmes fl...

  • Conformités et certifications

    Passer à : Conformités Certifications Ressources concernant les certifications et conformités industrielles Notre centre de conformité et de certification permet de voir facilement où se situent les produits et processus Swagelok par rapport aux normes en vigueur. Vous y trouverez des cer...

  • Normes ASTM

    Le respect des normes ASTM Dans le secteur du pétrole et du gaz, les pertes financières causées par des immobilisations imprévues peuvent dépasser 250 000 dollars par heure. Selon les estimations, les installations de grande taille perdraient ainsi chaque année 129 millions de dollars en moyenne 1 ...

  • Normes ISO

    Respecter les spécifications des normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) Avec la forte progression des activités de production d’énergie et d’exploration observée dans le monde entier, la normalisation est capitale pour assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionn...

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.