|
316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD, SC-01 Cleaned
부품 번호: 316L-8TB7-3P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
티다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD, SC-01 Cleaned
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
티
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
316L-8TB7-3P — 316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD, SC-01 Cleaned
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316L Stainless Steel |
| 세정 공정 | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 in. |
| 연결구 1 종류 | Tube Butt Weld |
| 연결구 2 크기 | 1/2 in. |
| 연결구 2 종류 | Tube Butt Weld |
| 연결구 3 크기 | 1/2 in. |
| 연결구 3 종류 | 튜브 맞대기 용접 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-3 | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | À souder bout à bout en automatique | 3/4 po | À souder bout à bout en automatique | 제품 보기 |
| 316L-12MTB7-3 | Acier inoxydable 316L | 12 mm | Tube à souder bout à bout | 12 mm | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| 316L-12TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| 316L-4-ATW-3 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | 제품 보기 |
| 316L-4TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| 316L-4TB7-3P | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| 316L-6MTB7-3 | Acier inoxydable 316L | 6 mm | Tube à souder bout à bout | 6 mm | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| 316L-6TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| 316L-8-ATW-3 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-3-8-4 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.