text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Demandez à Swagelok Vidéos

    Vous avez une question concernant les systèmes fluides ? Demandez à Swagelok . Il n’est pas toujours facile de trouver des réponses à des questions portant sur la gestion des systèmes fluides industriels. C’est pourquoi l’entreprise a créé « Demandez à Swagelok » — une série de vidéos courtes dans ...

  • Pourquoi les systèmes conçus pour l’hydrogène nécessitent-ils des composants différents de ceux utilisés pour le pétrole et le gaz ?

    Découvrez pourquoi les systèmes conçus pour l’hydrogène nécessitent des composants différents de ceux utilisés pour le pétrole et le gaz. (+) Afficher le texte CRAIG GIFFORD: Bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok » . Je m’appelle Craig Gifford et je suis de nouveau avec Chuck Hayes, q...

  • Pourquoi les systèmes fluides destinés aux applications hydrogène diffèrent-ils dans leur conception des systèmes destinés au secteur du pétrole et du gaz ?

    Découvrez pourquoi les systèmes fluides destinés aux applications hydrogène diffèrent dans leur conception des systèmes destinés au secteur du pétrole et du gaz. (+) Afficher le texte CRAIG GIFFORD: Bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok » . Je m’appelle Craig Gifford et je suis avec C...

  • Quels sont les facteurs de corrosion internes et comment limiter leur incidence ?

    Buddy Damm, spécialiste en métallurgie, décrit ce qu’est la corrosion causée par des facteurs internes, en présente les différentes formes et explique ce qu’il est possible de faire pour l’éviter ou la limiter. (+) Afficher le texte BETH NIESER: Bonjour et bienvenue dans notre série « Demandez à...

  • Comment en apprendre davantage sur les électrolyseurs ?

    Hassan El Ghoul explique les différences entre les deux principaux types d’électrolyseur, les difficultés qui peuvent survenir durant leur utilisation et leur évolutivité, et aborde également d’autres points en rapport avec la conception de ces équipements. (+) Afficher le texte CRAIG GIFFORD: B...

  • Comment un cylindre d’échantillonnage se remplit-il ?

    Découvrez comment se remplit un cylindre d’échantillonnage et ce que les utilisateurs doivent savoir sur ce processus. (+) Afficher le texte LUCAS TREU: Ici Lucas Treu pour « Demandez à Swagelok » . Nous sommes au centre technologique de Solon avec Matt Dixon, l’un de nos spécialistes de l’échan...

  • Qu’est-ce que la corrosion et quelles en sont les causes ?

    Buddy Damm, spécialiste en métallurgie, explique en détail ce qu’est la corrosion et pourquoi le phénomène touche les installations pétrolières et gazières offshore. (+) Afficher le texte BETH NIESER: Bonjour et bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok » . Je m’appelle Beth Nieser et je ...

  • Qu’est-ce que la fragilisation par l’hydrogène ?

    La fragilisation par l’hydrogène n’est pas un problème nouveau, mais en comprendre les tenants et les aboutissants peut s’avérer difficile pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de travailler avec ce gaz. (+) Afficher le texte CRAIG GIFFORD: Bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok » . Je...

  • Quand faut-il s’inquiéter de la fragilisation par l’hydrogène ?

    Découvrez les trois facteurs qui, lorsqu’ils agissent ensemble, peuvent devenir un problème lorsque l’on parle de fragilisation par l’hydrogène. (+) Afficher le texte CRAIG GIFFORD: Bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok » . Je m’appelle Craig Gifford et je suis avec Buddy Damm, notre ...

  • Comment faire face aux fuites dans une installation pétrolière ou gazière ?

    Mike Aughenbaugh explique ce qu’il faut surveiller en ce qui concerne les fuites et comment éviter dès le départ que des fuites ne se produisent. (+) Afficher le texte BETH NIESER: Bonjour et bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok » . Je m’appelle Beth Nieser et je suis avec Mike Aughe...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.