Tubo Flexible — Tubo Flexible de PFA
Tubo flexible de PFA disponible con estas especificaciones:
- De 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg )
- De 20°C (70°F) a 204°C (400°F)
- Ánima lisa de perfluoroalcoxi (PFA)
- De 0,2 bar (3 psig) a 18,9 bar (275 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Tubo Flexible — Tubo Flexible de PFA — Tubes souples en PFA
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas