Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 po
 - –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
 - Acier inoxydable 316
 - 6,8 bar (100 psig) à 48,2 bar (700 psig)
 
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
- 
    
Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3 — Soufflet
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26L-M1D-122P-IJ Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle  
		
		Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
	
Horaires