text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス・インターフェース・バルブ(DBB)

Swagelok®プロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード)

Swagelokプロセス・インターフェース・バルブを使用すると、一体型アセンブリーに置き換えることができるため、プロセス配管システムから計装システムにスムーズに移行することができます。また、リーク・ポイント数の削減や、軽量化/コンパクト化という利点もあります。

詳細について問い合わせる

Swagelokプロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード・バルブ)は、 オイル/ガス化学/石油精製発電 といった市場において、プロセス配管の取り付け ポイント、ベント/ドレン、化学薬品注入/サンプリング・ポイントなどで使用されています。計器に直接取り付けることで、計器の近接した接合が可能になり、ダブル・ブロック/ブリード・アイソレーション ができるほか、非常に過酷なアプリケーションでも使用することができます。

Swagelokプロセス・インターフェース・バルブは、複数のバルブや継手を使用したアセンブリーに比べ、取り付け後の質量および必要なスペースを75%低減でき、潜在的なリーク・ポイントも少なくなっています。また、取り付け時間の短縮、振動応力の低減、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)の削減も実現します(API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2に基づく低排出認証が取得可能)。これは、サワー・ガス(硫化水素)用のNACE MR0175/ISO 15156に準拠した材料を使用しているためです。一体型 Swagelokチューブ継手 接続オプションも利用可能です。

Swagelokプロセス・インターフェース・バルブの製品ラインアップ:

シングル・ブロック/ブリード、ブロックの組み合わせに加え、グローブ型ブロック/ブリード・バルブ・モジュール(オプション)もございます。

仕様

最高使用圧力圧力クラス150~2500の最高使用圧力は、以下に記載の使用温度範囲であれば、ASME B16.5に準拠しています。具体的な圧力値につきましては、製品カタログをご参照ください。
使用温度範囲–50~204°C(ステンレス鋼製および2相ステンレス鋼製バルブ・アセンブリーの場合)
具体的な温度につきましては、製品カタログをご参照ください。
対応サイズ内径:25 mm、38 mm、50 mm—VS03シリーズ
内径:9.5 mm—VS04シリーズ
内径:14 mm、20 mm—VB04シリーズ

詳細について問い合わせる

Catálogos de Válvulas para Interfaz de Proceso

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.