text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Rohrstücke — Gerade Ausführungen

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Rohrstücke — Gerade Ausführungen

Straight port connector provides a reliable connection between tubing and component ports—ideal for compact, critical fluid systems.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1211-PC-8 Laiton 3/4 po Embout de raccordement 1/2 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
B-401-PC Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
B-601-PC Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
B-811-PC Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
B-811-PC-6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
S-811-PC Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-1011-PC Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-101-PC Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/16 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-10M1-PC Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 10 mm Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-10M1-PC-6M Acier inoxydable 316 10 mm Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-10M1-PC-8M Acier inoxydable 316 10 mm Embout de raccordement 8 mm Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-1211-PC Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-1211-PC-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-12M1-PC Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-12M1-PC-10M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 10 mm Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-12M1-PC-6M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 6 mm Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-12M1-PC-8M Acier inoxydable 316 12 mm Embout de raccordement 8 mm Embout de raccordement Produkt anzeigen
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-2000-PC 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-201-PC 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-201-PC-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-20M1-PC 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Adapter 20 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-2400-PC 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-25M1-PC 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Adapter 25 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-3M1-PC 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Adapter 3 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-401-PC 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-401-PC-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-401-PC-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-401-PC-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 6 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-401-PCBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-501-PC 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-601-PC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-601-PC-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-601-PC-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/4 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-6M1-PC 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-6M1-PC-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-811-PC 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-811-PC-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-811-PC-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-8M1-PC 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-8M1-PC-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.