Swagelok® Compact Gauge Valves
Compact gauge valves enable fast, convenient gauge installation and maintenance in a lightweight package and compact footprint.
Reach Out to Learn MoreSwagelok compact gauge valves are designed to provide gauge isolation and venting. They are composed of a stainless steel Swagelok 1 series needle valve (without panel nut) and an integral stainless steel Swagelok purge valve.
Designed for use with Swagelok pressure gauges with tube adapter end connections, Swagelok compact gauge valves enable easy dial alignment and reduce gauge installation time and cost. Swagelok tube fitting end connections also reduce valve installation time and cost and provide robust tube grip and vibration resistance. An integral purge valve eliminates a threaded connection, reducing potential leak points. The purge cap is crimped permanently to the valve body for operator safety and to prevent accidental disassembly, and 316 stainless steel construction offers durability and corrosion resistance.
Specifications
| Working Pressure | Up to 4000 psig (275 bar) |
| Temperature | –65 to 600°F (–53 to 315°C) |
| Body Material | 316 stainless steel |
| Packing Material | PEEK |
| End Connections | Type: Swagelok tube fitting Size: 1/2 in., 12 mm |
Connect to learn more about how Swagelok compact gauges valve can simplify gauge installation and maintenance.
コンパクト・ゲージ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きのSwagelok圧力計用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/■ Swagelokチューブ継手エンド・コネクションにより、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れる/■ 一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減/バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。