text.skipToContent text.skipToNavigation

Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK™

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK™

Las mejores conexiones, selladas con la completa línea de sellantes para roscas Swagelok, formulados para un amplio rango de productos químicos en variedad de aplicaciones.

Productos similares

# de Pieza
Tamaño del Envase
Temperatura de Servicio
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Calibre de la Pared del Tubo
MS-PTS-250 250 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - Ver producto
MS-PTS-50 50 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - Ver producto
MS-PTS-6 6 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.