text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — Bodies

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.