퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~1/8인치
- –50°F(–45°C)~500°F(260°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- 150 psig(10.3 bar)~4000 psig(275 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — ボディ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QM2-B-200 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QM2-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QM2-B-100 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-QM2-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QM2-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트 — フル・フロー型ボディ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-B-200MB 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트 — DESO型ステム
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-D-100 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-D-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-D-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-QM2-D-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - B-QM2-D-200 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트 — ステム
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QM2-S-200 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QM2-S-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QM2-S-100 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-QM2-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - -
퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트 — バルクヘッド・ボディ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QM2-B1-200 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-B1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires