Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.
ブリード・バルブ パージ・バルブ
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-4M | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-6M | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| S-4P-4M | Carbon Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-2M | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Stub | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-6M | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4PM2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-4PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4PST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.