Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Патрубки
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~1 1/2 インチ
- ユニオン、レデューシング・ユニオン、ユニオン・エルボー、ユニオン・ティー
- ステンレス鋼
- –31~204°C
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — チューブ短管 — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-UT-A-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ チューブ短管 SS-16-UT-A-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 1/4 インチ チューブ短管 SS-1-UT-A-4BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 5/8 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-10BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 5/8 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ チューブ短管
Product Availability by Store Location
Hours