text.skipToContent text.skipToNavigation
Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck

Swagelok®-Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck

Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT von Swagelok zeichnen sich durch ihr Drehzapfendesign aus, das eine konstante Abdichtung über einen weiten Druckbereich gewährleistet und so einen zuverlässigen Betrieb und eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme sicherstellt.

Informationen zu Ventilen der Serie IPT anfordern

Swagelok®中圧用ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズを使用すると、システム内の流体を遮断して二次側の部品に流れ込むのを防止し、バルブの二次側に残った流体を排出することが可能です。ダブル・ブロック/ブリード構成のIPTシリーズ・バルブは、二重で確実に遮断するため、二次側のシステムにおけるMRO業務、サンプリング、リーク検査といった重要な作業を安全に行うことができます。

ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズの最高使用圧力は137.8 MPaで、材質は316ステンレス鋼と2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼の両方があり、2タイプの構成があります:

  • シングル・ブロック/ブリード(ニードル/ニードル)
  • ダブル・ブロック/ブリード(ボール/ニードル/ボールまたはニードル/ニードル/ニードル)

IPTシリーズのトラニオン型ボールにより、システムの減圧や再加圧を行っても、使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。V型ステムを備えたIPTシリーズ・ニードル・バルブは、ブロック・バルブ間のベント・ポートを制御します。

ブロック・バルブでシステム部品を遮断する方法を見る

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
最高使用温度 121°C
エンド・コネクション・タイプ(サイズ) NPTめねじ(1/4~1 インチ)
中圧用コーン&スレッド(1/4~1 インチ)
高圧用コーン&スレッド(1/4 インチ、3/8 インチ、9/16 インチ)
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(1/4~3/4 インチ)

バルブの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

IPTシリーズ中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.