text.skipToContent text.skipToNavigation
Rubber-core, Rayon-fiber Reinforced Hose

Swagelok® Rubber Hose (PB Series)

Swagelok® rubber core (PB series) hoses provide dependable, cost-effective performance in compressed air, oil transfer, and other utility liquid and gas applications. They are simple to build in the field with the proper tooling by manually pushing a Swagelok rubber hose end connection onto a new hose.

View Rubber Hoses

Swagelok® PB series multi-purpose push-on rubber hose is ozone-resistant and has a smooth-bore Buna N core. An internal fiber reinforcement enhances the hose pressure rating and ensures connection retention in applications up to 350 psig (24.1 bar), providing dependable performance in non-volatile liquid and gas applications. The Buna N cover provides resistance to abrasion. These hoses are extremely durable and can withstand crushing, kinking, and other rough handling better than other hose types. Various colors are available.

Swagelok rubber hose end connections can be pushed on by hand or with a simple push-on tool, enabling easy field installation onto bulk hose. End connections remain securely connected beyond the burst point of the hose material yielding safer working environments. A specialized hose cutting tool can make clean cuts to enable leak-tight connections. The hose core is designed for easy assembly and no clamps are required to hold end connections to the hose.

Have questions about rubber hoses?

Contact Local Specialists

Choose the Right Hose for Your Application.

ゴム・ホースのカテゴリー

エンド・コネクション

エンド・コネクション

幅広いサイズのゴム・ホース用エンド・コネクションを取り揃えています。

ゴム・ホース、PBシリーズ

ゴム・ホース、PBシリーズ

ブナN製ゴム・ホースは、圧縮エアーおよび送油などの一般用途に適しています。複数のホース・カラーを取り揃えています。

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.