Swagelok® Leak Detectors, Lubricants, and Sealants
Swagelok leak detectors, lubricants, and sealants make it easy to detect, eliminate, or avoid leaks before they inhibit fluid system performance.
Liquid Leak Detectors |Show you which fluid system connections are leaking
Lubricants and Sealants |Help prevent leaks from forming during installation
Swagelok leak detectors, lubricants, and sealants help industrial fluid system operators lower their operating costs and required installation time while improving the safety of their operations. At best, a leak can be expensive if utilities or process fluid is lost, and at worst, leaks can create hazardous working conditions. Swagelok offers a variety of liquid leak detector, lubricant, and pipe sealant options to help you address and avoid these leaks.
- To find leakage in your fluid systems, apply Swagelok Snoop® liquid leak detectors to connection points and look for bubbles indicating a leak
- To prevent pipe connections from forming leaks, choose from Swagelok SWAK™ anaerobic pipe thread sealants, Swagelok PTFE or PTFE-Free tape, and Swagelok TP series tube plugs
- To make assembling pipe easier and to make connections more secure, use Swagelok Goop™ thread lubricants
Learn More About Leak Detection
Have questions about leak detectors, lubricants, or sealants?
漏れ検出液/潤滑剤/シール剤のカテゴリー
Leak Detectors, Lubricants, and Sealants Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.