Регуляторы Swagelok®
Промышленные регуляторы давления необходимы для обеспечения безопасной работы газовых и жидкостных систем. Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильные характеристики для безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. Технические эксперты и специалисты компании предоставляют качественную продукцию и необходимые знания для оптимизации давления в критических областях применения, гарантируя профессиональное сопровождение на глобальном уровне.
Узнайте, какой регулятор является наиболее подходящим для ваших условийСпециалисты применяют регуляторы давления Swagelok, которые обеспечивают стабильную, точную и долговечную работу на производстве. Разработка, изготовление, сборка и заводские испытания выполняются по строгим стандартам, что гарантирует безупречное качество и поддерживает репутацию компании Swagelok. Наш обширный ассортимент позволяет эффективно регулировать давление на различных величинах расходах, обеспечивая безопасность, надежность и рентабельность работы газовых и жидкостных систем.
Наша продуктовая линейка включает в себя регуляторы аналитических контрольно-измерительных систем (серия K) для точного контроля в различных средах, технологические регуляторы (серия RHPS) для крупных промышленных систем, газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода (серия HF) для чистых сред, испаряющие редукторы давления (серия KEV и KSV) для подготовки проб, регуляторы переключения газовых баллонов (серия KCM) для обеспечения непрерывного потока газа, и противоиспарительные регуляторы для безопасности при хранении опасных жидких веществ.
Промышленные специалисты часто сталкиваются с проблемами контроля давления из-за неправильного выбора продукции. Технический опыт наших консультантов поможет вам с определением размеров, выбором материалов, устранением неполадок на месте и поддержкой при разработке системы. Это гарантирует надежную работу газовых и жидкостных систем под давлением. Благодаря широкому ассортименту регуляторов Swagelok и поддержке специалистов вы можете уверенно достигать своих целей.
레귤레이터 카테고리
Каталоги регуляторов
Независимо от того, необходимо ли вам поддерживать давление на выходе или на входе в аналитических или контрольно-измерительных системах (серия K) или регулировать давление в тяжелых промышленных условиях (серия RHPS), в системах с высокой степенью чистоты и высоким расходом (серия HF) или в системах с резервуарами для хранения опасных жидкостей (противоиспарительные регуляторы)—у нас есть конфигурация, отвечающая вашим потребностям. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции и вспомогательные принадлежности, можно найти в документации, представленной здесь.
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Swagelok® manual HF series high-purity pressure regulators are available as compact inline or modular-surface mount models with flow rates up to 200 std L/min.
Точное регулирование давления; Конструкция с защитой от несанкционированного доступа; Конструкция высокой степени чистоты; Предварительно настроенные и регулируемые куполовидные модели
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните характеристики регуляторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Как свести к минимуму падение давления
Падение или снижение давления на выходе по мере увеличения расхода на выходе может стать проблемой для всех регуляторов. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как свести к минимуму падение давления в редукторе.

Обзор решений с использованием регуляторов с нагревом (серии KEV)
Узнайте, как надежный регулятор с нагревом Swagelok® серии KEV для аналитических пробоотборных систем реагирует на изменение вводимых оператором данных, температуры окружающей среды и других условий эксплуатации, обеспечивая стабильные и надежные результаты.

Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

От лабораторных стендов до загруженных производственных предприятий и коммерческих заправочных станций—везде промышленные регуляторы давления играют решающую роль в обеспечении изоляции и транспортировки жидкости и газа под оптимальным давлением. Если давление не контролировать должным образом, результаты испытаний могут быть признаны недействительными, процессы—нарушены, оборудование—повреждено, а персонал—подвержен риску. Вам нужна уверенность в том, что регуляторы в вашей системе будут постоянно и точно поддерживать уровень давления на протяжении длительного срока службы—не требуя частого техобслуживания, ремонта или замены.
Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильную, точную и долгосрочную работу, которая необходима для безопасной, надежной и рентабельной эксплуатации жидкостных и газовых систем.
Узнайте, как работают регуляторы
В авторизованных центрах продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok по всему миру есть консультанты по жидкостным и газовым системам, которые оказывают поддержку на местах при выборе между подпружиненной, куполовидной или одной из многих других доступных конфигураций регулятора. Эти консультанты также могут помочь диагностировать проблемы с регулятором, а также изготовить по ТУ заказчика жидкостные и газовые системы, содержащие регуляторы, такие как системы подачи и распределения газов.
Узнайте больше об этих сервисах, а также о соответствующих курсах обучения от Swagelok