VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ
- NPTねじ
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼
- 最高使用圧力:30.3~57.8 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター — 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-VCO-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-16-VCO-7-16 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1인치 암나사 NPT SS-4-VCO-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-8-VCO-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 암나사 NPT
Product Availability by Store Location
Hours