Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 3/8 bis 1 Zoll (12 bis 25 mm)
- –40°F (–40°C) bis 250°F (121°C)
- Edelstahl 316 oder 316L, Alloy 2507, 6-Moly-Legierung, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276
- 4.035 psig (340 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈 — 2-Way 직선형
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-16GBF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-8GBS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8GBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8GBS8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden