text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровой кран Swagelok из нержавеющей стали

Клапаны Swagelok®

Клапаны Swagelok обеспечивают герметичную и долговечную работу в критически важных отраслях благодаря своей способности надежно регулировать поток в широком диапазоне давления, температуры и условий эксплуатации.

Показать клапаны

Благодаря продуманной конструкции и надежности, которые обеспечиваются строгим контролем закупки материалов и технологического процесса, клапаны Swagelok стабильно работают даже после многих лет эксплуатации в сложных условиях. Мы тщательно проверяем каждый клапан на соответствие нашим требованиям качества, что гарантирует его надежность и долгий срок службы в условиях вашего предприятия.

Запорно-регулирующая арматура Swagelok выпускается в следующих вариантах:

  • Широкий ассортимент торцевых соединений, включая промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Различные материалы позволяют подобрать изделия, совместимые с условиями эксплуатации и рабочими средами
  • Стандартная и особая очистка для требований высокой или ультравысокой степени чистоты (UHP), а также сертификация API о низком уровне выбросов

Мы предлагаем свою поддержку на всех этапах—от подбора клапанов и обучения монтажным работам до содействия в устранении поломок и отказов через сеть из 200 авторизованных центров продаж и сервисного обслуживания Swagelok.

Посмотрите наши видеоматериалы о клапанах

Нужны рекомендации на подбор и эксплуатацию клапанов?

Catégories de vannes

Vannes d'interface de lignes de process (double arrêt et purge)

Vannes d'interface de lignes de process (double arrêt et purge)

Facilitez la transition de la ligne de process vers l’instrumentation dans des espaces exigus tout en limitant le nombre de points de fuite potentiels.

Каталоги клапанов

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Кран Swagelok серии 60

Клапаны и краны

Swagelok предлагает широкий ассортимент трубопроводной арматуры для промышленных газовых жидкостных систем, в том числе шаровые краны, клапаны с сильфонным уплотнением, обратные, мембранные, дозирующие и игольчатые клапаны, клапаны сопряжения с технологическим оборудованием, пробковые краны, быстроразъемные соединения и перепускные клапаны—все необходимые решения с целью управления расходом.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.