text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok SWAK 파이프 나사 밀폐제

Swagelok® 밀폐제

Swagelok® 파이프 나사 밀폐제는 다양한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장함으로써 시스템 안전성을 강화합니다. Swagelok® TP 시리즈 열교환기 튜브 플러그는 열교환기의 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품입니다.

밀폐제 보기

Swagelok 파이프 나사 밀폐제는 다양한 화학물질과 호환성이 필요한 여러 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 또한, 다양한 시스템 압력과 온도에 대응하는 등급입니다.

  • Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제는 빠르고 손쉽게 도포할 수 있으며, 조립 중 파쇄되거나 찢어짐 없이 나사에 점착됩니다. 이 제품은 나사를 윤활하여 조립 중 마모와 협착으로 인한 많은 비용을 초래할 수 있는 나사 손상을 방지합니다. SWAK는 또한 진동 또는 충격에 대한 내성이 있는 본드로 경화되며, 낮은 이탈 토크(breakaway torque)로 완전히 경화된 후에도 손쉽게 풀 수 있는 연결구를 제공합니다.
  • Swagelok® PTFE 없는 나사 밀폐제는 SWAK와 유사하게 작동하며, PTFE 기반 밀폐제가 바람직하지 않은 애플리케이션에서 즉각적인 밀폐 기능을 제공합니다.
  • Swagelok® PTFE 테이프 파이프 나사 밀폐제는 미국 상용 제품 기술서 A-A-58092 규격을 준수하며, 최고 232°C(450°F)의 온도에서 수나사 경사나사 파이프 나사에 사용할 수 있습니다.

Swagelok® TP 시리즈 열교환기 튜브 플러그로 누설이 있는 튜브 끝을 밀폐하여 열교환기의 수명을 연장할 수 있습니다. 또한, 균일한 경사도와 매끄러운 표면처리로 설치할 때 최소한의 힘으로 양압 밀폐가 가능합니다. 튜브 플러그는 시스템 호환성을 보장할 수 있도록 다양한 재질로 공급 가능합니다.

나사 밀폐제에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

밀폐제 카테고리

튜브 플러그

튜브 플러그

열교환기 튜브 플러그는 누설되는 튜브의 끝을 밀폐함으로써 열교환기를 더 오래 사용할 수 있도록 합니다.

파이프 나사 밀폐제

파이프 나사 밀폐제

파이프 나사 밀폐제는 광범위한 케미컬과 호환되므로, 다양한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장합니다.

밀폐제 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 누설 감지 서비스

압축 가스 누설 감지 서비스

압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.

누설 감지 서비스에 대해 알아보기

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok
Casos Prácticos de Detección de Fugas

Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Reparación de fugas en los sistemas de fluidos
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos

Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.