|
Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-11
Referencia #: 6L-CW4VR4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Presión FijaLas válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-11
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Presión Fija
완전 용접 설계로 시스템 유체의 밀폐를 신뢰할 수 있습니다.; 2 psig (0.14 bar) 정도의 차압이 발생하면 정방향 흐름이 시작됩니다.; 역압이 2 psig (0.14 bar) 미만에서 밸브가 닫힙니다.; 순도가 높은 재질인 316L SS를 몸체로 사용합니다.; 표준 또는 고순도용 표면 조도를 선택할 수 있습니다.; Swagelok® 초고순도 공정 사양 (SC-01)에 따라 세정 처리가 가능합니다.; 튜브 맞대기 용접, 암나사형 VCR® 피팅, 일체형 수나사형 VCR 피팅, 회전식 수나사형 VCR 피팅 및 Swagelok 튜브 피팅 등의 연결 방식을 제공합니다.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
The following precautions should be taken when welding a CW Series Check Valve with tube extensions or butt weld ends into a system.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
6L-CW4VR4 — Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-11
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316L |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje Especial (SC-11) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Macho VCR Integral |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Macho VCR Integral |
| Presión de Disparo | 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa) |
| Cv Máximo | 0.7 |
| Rango de presión a temperatura ambiente | 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F |
| Material del Cierre | FKM Fluorocarbono |
| Acabado superficial | Promedio de 20 µpulg. |
| Pruebas | Sin prueba opcional |
| Rugosidad Superficie Húmeda | 20 μpulg. (0,51 μm) de promedio, acabado mecanizado |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27292001 |
| eClass (6.1) | 27292001 |
| eClass (10.1) | 27292001 |
| UNSPSC (4.03) | 40141609 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6L-CW4FR4 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4FR4-P | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4FR4-VR4 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4FR4VR4-P | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4S4 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| 6L-CW4VR4-EP | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4VR4-NE | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4VR4-P | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4VR4-PX | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | 1/4인치 | 일체형 수나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4VR8 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | Ver producto |
| 6L-CW4VR8-P | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | Ver producto |
| 6LV-CW4BW4 | 316L VAR | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
| 6LV-CW4BW4-EP | 316L VAR | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
| 6LV-CW4BW4-P | 316L VAR | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.