|
Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма, внутр. диам. шланга 3/4 дюйма
Part #: SS-12-HC-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Connectors for Plastic TubingEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма, внутр. диам. шланга 3/4 дюйма
Log in or Register to view price
Catalogs
Connectors for Plastic Tubing
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
SS-12-HC-1-8 — Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма, внутр. диам. шланга 3/4 дюйма
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Нержавеющая сталь 316 |
| Connection 1 Size | 1/2 дюйма |
| Connection 1 Type | Наруж. резьба NPT |
| End Connection Material | Нержавеющая сталь 316 |
| Hose Size | 3/4 дюйма |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-5-HC-1-4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-10-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-12-HC-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-16-HC-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-16-HC-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-2-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-2-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-2-HC-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-2-HC-A-201 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-2-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-3-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-3-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-3-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-6MTA | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-5-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-5-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-5-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-6-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-6-HC-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-601 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-811 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-8-HC-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-8-HC-A-601 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-8-HC-A-811 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.