Schläuche und flexible Rohre von Swagelok®—Ersatzteile und Zubehör
Für eine erleichterte Montagevorbereitung, die Funktionsfähigkeit der Schläuche und zusätzlichen Schutz vor Systembelastungen sind verschiedene Ersatzteile und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre von Swagelok erhältlich.
Ersatzteile und Zubehör anzeigenSwagelok bietet eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für industrielle Schläuche. So wird sichergestellt, dass Kunden die passenden Materialien für ihre Anwendungen zur Hand haben und eine sichere sowie langlebige Schlauchinstallation vornehmen können.
- Mit den Schneidewerkzeugen für Schläuche und weiche Rohre können Schläuche aus Nylon, Polyethylen und Gummi sowie Rohre aus Vinyl und PFA sauber und präzise in der gewünschten Längenausführung zur Montage vor Ort geschnitten werden.
- Kerbenschneider ermöglichen eine einfache und effiziente Montage von Nylon- und Polyethylenschläuchen
- Zuverlässige und anpassbare Schlauchschellen sowie Schlauchkennzeichnungen sind ebenfalls erhältlich
- Eine Vielzahl an erhältlichen Schlauchummantelungen sorgt für zusätzlichen Schutz, darunter Hitzeschutz-, Thermoschutz-, Panzerschutz-, Spiralschutz- und Federschutzvorrichtungen sowie aus Edelstahl 316.
- Die Schlauchisolierung ist eine Aerogel-Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit und für einen dauerhaften Einsatz bei Oberflächentemperaturen von –60°C (–76°F) bis zu 125°C (257°F) ausgelegt.
Haben Sie Fragen zu Ersatzteilen und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre?
호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리
Schlauchisolierung
Mit optionalen Schlauchisolierungen halten Sie die Fluide im Innern des Schlauchs auf der gewünschten Temperatur.
Schlauchschneider
Hochwertige und langlebige Schlauchschneider zum präzisen und effizienten Schneiden von Swagelok-Schläuchen und PFA-Leitungen.
Schlauchumhüllungen
Unsere Schlauchummantelungen bieten Schutz vor Knicken, Abrieb, Korrosion, extremen Fluidtemperaturen und UV-Strahlung.
호스 클램프
Entdecken Sie unsere hochwertigen Schlauchschellen für Schläuche und flexible Rohrleitungen sowie unsere zuverlässigen und langlebigen Ersatzteile.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementRessourcenzentrum
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.