스웨즈락® 미니어처 모듈 시스템
스웨즈락 분석 미니어처 모듈 시스템으로 효율은 높이고 사용 공간은 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 구성품과 시스템은 설계 및 조립 시간은 줄이면서 신뢰할 수 있는 결과를 산출합니다.
추가 정보 요청컴팩트한 샘플링 시스템과 미니어처 프로세스 분석기 시스템을 구축하고 설치하십시오. 공정 라인에서 분석을 시행하고 실시간 결과를 얻으십시오. 경험이 풍부한 스웨즈락 전문가가 지원하는 미니어처 모듈 시스템을 사용하면 설계, 구축 및 유지보수 시간을 최소화할 수 있습니다.
스웨즈락의 미니어처 모듈 시스템은 완전한 유체 시스템 설계를 위해 구성 소프트웨어(configurator software)를 제공하며, 주문과 최종 조립을 단순화할 수 있도록 프로그램된 레이아웃 그리드를 사용합니다.
모듈형 유체 시스템(MPC)
스웨즈락의 MPC 조립체는 ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 소형 인터페이스를 통해 신뢰할 수 있는 성능과 가치를 제공합니다. 스웨즈락 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품은 일반 스웨즈락 유체 시스템 부품과 동일한 엄격한 품질 요구 조건에 따라 설계, 제조, 테스트됩니다.
이 시스템은 ANSI/ISA 76.00.02에 따른 다양한 스웨즈락 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품과 유체 분배 시스템을 형성하는 다양한 서브스트레이트(Substrate) 및 매니폴드 유로 부품으로 구성됩니다. 표준 O-링 으로 각 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품과 서브스트레이트 유로 부품 사이, 그리고 서브스트레이트와 매니폴드 유로 부품 사이를 밀폐합니다.
Catalogues des systèmes modulaires miniatures
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.