text.skipToContent text.skipToNavigation
блок питания для сварки

Блок питания Swagelok®

Блок питания M200 обеспечивает надежную, последовательную и точную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде газа благодаря удобному сенсорному управлению на нескольких языках и исчерпывающей технической документации.

Узнать больше о блоках питания Swagelok®

Источник питания Swagelok® совместим со сварочными головками Swagelok, обладает пиковой выходной мощностью до 200 ампер, и соответствует требованиям CE, RoHS (ЕС), CCC (Китай) и стандартам Канады. Цветной сенсорный экран с высоким разрешением поддерживает несколько языков, в том числе английский, китайский, немецкий, французский, японский, корейский, русский, испанский и шведский. Мониторинг и регистрация сварочных характеристик в реальном времени позволяют получить ценные сведения и документацию, которую затем можно распечатать или сохранить в электронном виде. Встроенный контроллер массового расхода автоматически контролирует защитный газ, устраняя необходимость во внешнем расходомере.

Данный источник питания обеспечивает точность, контроль и эффективность сварочных процессов, что делает его идеальным для сверхчистых приложений или в настольных системах.

Технические характеристики

Входное напряжение 100–230 В (перем. тока)
Выходной ток 2–200 А (пост. тока)
Рабочий цикл / номинальные эксплуатационные характеристики 100 % / средний выходной ток 95 A при входном напряжении 100 В / 20 A
100 % / средний выходной ток 100 A при входном напряжении 115 В / 20 A
60 % / средний выходной ток 140 A при входном напряжении 200 В / 20 A
100 % / средний выходной ток 120 A при входном напряжении 230 В / 16 A
25 % / средний выходной ток 200 A при входном напряжении 230 В / 16 A
Габариты 13,5 x 22,8 x 15,5 дюйма (34,3 х 57,9 х 39,4 см) (В x Ш x Д)
Масса 51,4 фунта (23,3 кг)

Интересно узнать больше?

Возможности обучения орбитальной сварке

Каталоги блоков питания

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Учебный курс по сварочной системе Swagelok

Обучение орбитальной сварке

Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).

Учебные курсы по орбитальной сварке

Ресурсы Swagelok специально для вас

Учебный курс по системе орбитальной сварки Swagelok
Инструменты для новых специалистов по сварке

Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении такой проблемы, однако требуется соответствующее обучение. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.

Swagelok tube bending equipment
Find the Right Tool for the Job: Considerations for Plant Equipment

Which tools and equipment must plant operators and technicians keep on hand at all times? From advanced orbital welding systems to basic tube deburring tools, there are essential tools for every connection, and it pays to be prepared.

Swagelok training and education
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team

With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.

University of Ottawa’s Advanced Research Complex
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality

Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.