Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — Alta presión, 2 vías, Modelo Recto
Catálogos
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 — Alta presión, 2 vías, Modelo Recto
Las válvulas de bola trunnion series 83 y H83 ofrecen un servicio duradero en aplicaciones de alta y baja presión. Un diseño compacto de máximo caudal y bajo par de actuación, amplio rango de temperaturas de servicio, también disponible con aprobación ECE R110.
Цапфовые шаровые краны Серии 83 и H83
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
Productos similares
|
# de Pieza
|
product.specification.
|
|
|---|---|---|
| SS-H83PF4 | Ver producto | |
| SS-H83PS4 | Ver producto | |
| SS-H83PS6 | Ver producto | |
| SS-H83PS6MM | Ver producto | |
| SS-H83PS8 | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.