샘플 실린더 — 스페어 부품 및 액세서리
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 316L 또는 304L 스테인리스강, 400 합금
- 엔드 캡, 운반용 핸들, Outage 튜브 어댑터, 캡 및 플러그, 파열 디스크 티
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Ручки для переноски
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-5K-CY-2 Нержавеющая сталь 304 - - - - MS-5K-CY-4 Нержавеющая сталь 304 - - - - -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Тройники с разрывной мембраной
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-RTM4-F4-1 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-RTM4-F4-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
스페어 부품 및 액세서리 — Переходники с трубкой от перелива
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-DTM4-F4-023 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма – 2,31 дюйма Наруж. резьба NPT с патрубком 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-DTM4-F4-104 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма – 10,4 дюйма Наруж. резьба NPT с патрубком 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT
Product Availability by Store Location
Hours