text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズ

Swagelok®集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ(DEシリーズ)

Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズは、容易に取り付けることができます。流れの方向を一目で確認可能で、熱安定性を向上させるシート・デザインを採用しています。

詳細について問い合わせる

Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズを使用すると、超高純度の集積化ガス供給システムにおいて、容易な取り付け、信頼性の高いパフォーマンス、優れた純度を実現することができます。

主な特徴

  • バルブ・ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、耐食性に優れ、超高純度規格を維持します。
  • 集積化ガス・システムのCシール/Wシール(1.125 インチ・サイズ)に対応します。
  • 完全に組み込まれたPFA製シートでコンタミネーションを防止して純度を高めると共に、重要なアプリケーションにおける熱安定性の向上を実現します。
  • 2ポート/3ポートの形状でさまざまなシステム要件に対応します。
  • アクチュエーターの作動型式は空気式または手動式を選ぶことができ、柔軟なオペレーションを実現しながら、コンパクトなフットプリント(設置面積)を維持します。
  • ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能で、アライメント(位置合わせ)のミスを最小限に抑えます。
  • ボディの二次側ポート側にある面取りした角で流れの方向を一目で確認することが可能なため、取り付けやシステムのセットアップ時に役立ちます。

仕様

作動圧力範囲 真空~0.86 MPa
破裂時 >22.0 MPa
操作時 ノーマル・クローズ型:0.41~0.82 MPa
ノーマル・オープン型/ハイブリッド式(手動式ロッキング・ハンドル/空気作動式):0.41~0.62 MPa
使用温度範囲 –10°~65°C
流量係数(Cv値) 0.3
ボディ材質 316L VIM-VARステンレス鋼
ダイヤフラム材質 コバルト基超合金
エンド・コネクション タイプ:集積モデル(サイズ:1.125 インチ)
形状:2ポート、3ポート

DEシリーズ・バルブの詳細について問い合わせる

スプリングレス・ダイヤフラム・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.