VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1인치
- 가스켓, 수나사 너트, 수나사 분리형 너트, 쇼트 수나사 너트, 밸브 잠금 장치, 암나사 너트, 암나사 분리형 너트, 피팅 잠금 장치
- 316 또는 316L 스테인리스강, 니켈, 구리, PTFE
- 최대 10,000 psig(689 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-2-GR-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - SS-10-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - T-8-VCR-2 Из фторопласта (PTFE) - - - - CU-12-VCR-2 Из меди - - - - CU-16-VCR-2 Из меди - - - - CU-2-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2-GR Из меди - - - - CU-8-VCR-2 Из меди - - - - CU-8-VCR-2-GR Из меди - - - - NI-12-VCR-2 Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-16-VCR-2 Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-2-VCR-2 Из никеля - - - - NI-2-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2 Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2 Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — Гайки с внутренней резьбой
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-10-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-12-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-16-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-2-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-HVCR-1SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой для интенсивного расхода - - SS-4-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-03816 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-SC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — Запорные устройства для фитингов
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-8-VCR-FLC Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Запорное устройство для фитингов - - SS-4-VCR-FLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Запорное устройство для фитингов - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — Гайки с наружной резьбой
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-10-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-12-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-16-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-2-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-HVCR-4SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой для интенсивного расхода - - SS-4-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — Двухкомпонентные гайки с наруж. резьбой
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCR-4-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — Короткие гайки с наружной резьбой
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCR-4-.54NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-.65NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4-.65 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — Запорное устройство фитингов для клапанов
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCR-VLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Клапанные защелки - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — Двухкомпонентные гайки с внутр. резьбой
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCR-1-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - -
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — Гайки с внутр. резьбой для втулок, кроме SR
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-HVCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간