チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-1211-PC-8 Латунь 3/4 дюйма Соединение для проходного канала 1/2 дюйма Соединение для проходного канала B-811-PC-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала S-811-PC Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала SS-12M1-PC-8M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 8 мм Соединение для проходного канала SS-1611-PC-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала SS-1611-PC-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала SS-18M1-PC Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 18 мм Соединение для проходного канала SS-2000-PC Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/4 дюйма Соединение для проходного канала SS-201-PC-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Соединение для проходного канала 1/16 дюйма Соединение для проходного канала SS-20M1-PC Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный переходник Swagelok® 20 мм Соединение для проходного канала SS-2400-PC Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/2 дюйма Соединение для проходного канала SS-25M1-PC Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный переходник Swagelok® 25 мм Соединение для проходного канала SS-401-PC-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение для проходного канала 1/8 дюйма Соединение для проходного канала SS-401-PC-6M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение для проходного канала 6 мм Соединение для проходного канала SS-401-PCBLBQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала SS-811-PC Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала SS-811-PC-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала SS-12M1-PC-10M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 10 мм Соединение для проходного канала SS-601-PC Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Соединение для проходного канала SS-6M1-PC Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Соединение для проходного канала SS-6M1-PC-3M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Соединение для проходного канала B-401-PC Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала SS-8M1-PC-6M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 8 мм Соединение для проходного канала B-811-PC Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала M-401-PC Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала M-811-PC Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала SS-1011-PC Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Соединение для проходного канала SS-101-PC Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/16 дюйма Соединение для проходного канала SS-1611-PC Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала SS-16M1-PC Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 16 мм Соединение для проходного канала SS-16M1-PC-12M Нержавеющая сталь 316 16 мм Соединение для проходного канала 12 мм Соединение для проходного канала SS-201-PC Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Соединение для проходного канала SS-3M1-PC Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный переходник Swagelok® 3 мм Соединение для проходного канала SS-401-PC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала SS-10M1-PC Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 10 мм Соединение для проходного канала SS-10M1-PC-6M Нержавеющая сталь 316 10 мм Соединение для проходного канала 6 мм Соединение для проходного канала SS-10M1-PC-8M Нержавеющая сталь 316 10 мм Соединение для проходного канала 8 мм Соединение для проходного канала SS-1211-PC Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Соединение для проходного канала SS-1211-PC-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Соединение для проходного канала SS-12M1-PC Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Соединение для проходного канала SS-501-PC Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® 5/16 дюйма Соединение для проходного канала SS-601-PC-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение для проходного канала 1/8 дюйма Соединение для проходного канала SS-601-PC-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение для проходного канала 1/4 дюйма Соединение для проходного канала SS-12M1-PC-6M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 6 мм Соединение для проходного канала B-601-PC Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Соединение для проходного канала SS-401-PC-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение для проходного канала 1/16 дюйма Соединение для проходного канала SS-811-PC-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала SS-8M1-PC Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 8 мм Соединение для проходного канала
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間