|
Pneumatischer Stellantrieb, Modell A15, ISO 5211-konform, Federrückholung, 90-Grad-Betätigung
Art.-Nr.: MS-A15-4-DIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Pneumatischer Steuerkopf für Serie 83Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.
Pneumatischer Stellantrieb, Modell A15, ISO 5211-konform, Federrückholung, 90-Grad-Betätigung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Pneumatischer Steuerkopf für Serie 83
Шаровые краны серии GB; рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.) при температуре от –40 до 121 °С (от –40 до 250 °F); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok®, толстостенная трубка с внутренней резьбой от 3/8 до 1 дюйма, дюймовые или метрические размеры (от 12 до 25 мм); корпус из устойчивых к коррозии материалов: сталь 316/316L, сплавы 2507, 6Mo, 625, 825, C-276; опционально предлагается огнестойкая конструкция, соответствующая стандарту API 607, и конструкция для использования в высокосернистой газовой среде, соответствующая стандарту NACE MR0175 / ISO 15156.
Technische Daten
MS-A15-4-DIN — Pneumatischer Stellantrieb, Modell A15, ISO 5211-konform, Federrückholung, 90-Grad-Betätigung
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Steuerbereich | 90° Actuation |
| Steuerkopf-Betriebsmodus | Spring Return |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Für Serie | A15 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator |
| Hohe Temp. | No |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-MS-A30-DA-DIN | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-A15-3-DIN | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-A60-4-DIN | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.